text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes à soufflet

Vannes à soufflet Swagelok®

Les vannes à soufflet Swagelok sont conçues pour limiter le risque de fuites, la plupart se caractérisant par l’absence de garniture ou l’utilisation de joints soudés. Étanches et fiables, elles sont parfaitement adaptées aux applications dans lesquelles l’étanchéité par rapport à l’atmosphère est primordiale pour assurer la sécurité des opérateurs et le bon fonctionnement des process.

Voir des vannes à soufflet

Swagelok bellows-sealed valves are available in a variety of styles and configurations, allowing users to find options that work well in their general and high-purity applications. Options include gasketed or welded body-to-bellows seals, stem tips for shutoff or regulating service, a variety of end connections, a wide range of flow coefficients, and panel or bottom mounting.

  • Specialized Swagelok bellows-sealed valves with micrometer handles allow for precise, repeatable flow setting by allowing stem position changes in as little as 0.001 in. (0.025 mm) increments
  • Compact Swagelok bellows-sealed valves for switching service allow for flow to be changed from one line to another using manual and spring-return or double-acting pneumatic actuators
  • High-pressure, pneumatically actuated Swagelok bellows-sealed valves can handle elevated working pressures and temperatures to match process requirements
  • Select Swagelok bellows-sealed valves feature a secondary containment system that prevents leaks to atmosphere even if the primary seal fails, enhancing reliability, versatility, and safety

Need help choosing bellows valves?

Contact Local Specialists

Faltenbalgventile — Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Hochwertige Komponenten für optimale Kompatibilität – Ersatz- und Zubehörteile für Spindelspitzen, Faltenbälge, Stellungsmelder und Dichtungen.

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Faltenbalg-Dosierventile, Serie BM

Zuverlässige Faltenbalgventile für die Dosierung mit Stellantrieb aus gehärtetem Edelstahl, max. Durchfluss nach sechs Umdrehungen und geschlitzten Griffen.

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3

Faltenbalg-Ventilblock mit drei Ventilen für Systeme mit hohen Anforderungen an die Fluidrückhaltung.

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil für Umschaltanwendungen, Serie BY

Faltenbalgventil der Serie BY für Umschaltanwendungen – kompaktes, packungsloses Design mit Torlon®-Spindelführung für eine sichere Absperrung. 

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H

Präzisionsgeformte Faltenbalgventile aus Metall mit Dichtung oder Schweißverbindung zwischen Ventilkörper und Faltenbalg und Spindelspitzen.

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Hochdruck-Faltenbalgventile (Serie, HB)

Pneumatisch betriebene Hochdruck-Faltenbalgventile mit metallischer Dichtung zur Atmosphäre und voller Druckstufe in beide Richtungen.

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN

Hochreine Ventile mit positiver Spindelrückführung, leichtgängiger Betätigung und Überwurfmutter – für eine optimierte Lebensdauer und Sauberkeit.

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Hochtemperatur-Faltenbalgventile mit Sekundärpackung, Serie U

Zuverlässige und vielseitige Faltenbalgventile der Serie U mit sekundärem Rückhaltesystem zur Vermeidung von Leckagen in die Atmosphäre. 

Pneumatische Steuerköpfe

Pneumatische Steuerköpfe

Hochwertige pneumatische Stellantriebe für Faltenbalgventile – für eine zuverlässige und präzise Fluidkontrolle und eine verbesserte Systemleistung. 

Bellows-Sealed Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.