text.skipToContent text.skipToNavigation
технологические манометры и манометры для монтажа на панель, серии pgi и pbg

Технологические манометры и манометры для монтажа на панель Swagelok® (серии PGI и PBG)

Промышленные и технологические манометры Swagelok® серий PGI и PBG обеспечивают точность измерения давления для промышленных систем, отслеживая как вакуумметрическое так и положительное давление до 15 000 psig, 1000 бар или 100 МПа.

Узнать подробные сведения

Swagelok предлагает широкий ассортимент промышленных и технологических манометров с учетом требований различных областей применения: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации.

Манометры Swagelok® серии PGI предлагаются с жидкостным наполнением и без него. Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью согласно требования стандартов ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из прочной нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает надежность в системах общего назначения. Эти манометры выпускаются с различными технологическими соединениями, включая трубные переходники Swagelok®, которые помогают решить проблемы с центровкой и соосностью. Возможность установки по центру, снизу, и на панель.

Манометры Swagelok® для крепления на панель (серия PBG) оборудованы циферблатом 2 1/2 дюйма (63 мм), и устанавливаются в стандартные пазы на панелях 2 9/16 дюйма (65 мм). Соприкасающиеся со средой детали таких манометров выполнены из нержавеющей стали 316, корпус заполнен глицерином, а дроссель помогает уменьшить пульсации. Обжимное кольцо с защитой от несанкционированного вмешательства обеспечивает надежную герметичность в месте прилегания корпуса манометра к защитному стеклу.

Начните с оценки системы

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit geringem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.