text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible métallique série AH

Flexible métallique Swagelok® (série AH)

Le flexible entièrement métallique série AH limite le phénomène de perméation dans des applications sous vide, aux températures élevées ou qui exigent une forte résistance à la corrosion lorsque les phénomènes de perméation ou d’absorption doivent être évités.

Contacter un spécialiste des flexibles

Le flexible série AH est composé d’un tube central convoluté fabriqué en alliage C-276, ce qui lui confère une plus grande résistance à la corrosion, et d’une tresse en acier inoxydable 316L qui améliore la tenue en pression. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.

Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Avec des diamètres de 1/2 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 76,4 bar (1110 psig) et un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et les appareils à pression, le flexible série AH peut répondre aux besoins de systèmes divers. Une tresse an alliage C-276, des raccordements d’extrémité et des assemblages sur mesure sont disponibles avec d’autres options – enveloppes, étiquettes métalliques ou test de fuite à l’hélium.

Découvrir comment bien les choisir les couches de renfort d’un flexible en fonction de l’application

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : alliage C-276 convoluté
Renfort : tresse en acier inoxydable 316L
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible 1/2 à 2 po
Pressions de service Vide jusqu’à 76,4 bar (1110 psig)
Plage de température –200 à 426°C (–325 à 800°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Voir comment choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.