Flexible en caoutchouc — Flexible en caoutchouc, série PB
Flexibles en caoutchouc disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- Tube central en Buna N à paroi lisse
- 5,5 bar (80 psig) à 24,1 bar (350 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible en caoutchouc — Flexible en caoutchouc, série PB — Flexibles en caoutchouc série PB
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PB-12-250 Buna N - - - - PB-8-250 Buna N - - - - PB-12-RD Buna N - - - - PB-6-250 Buna N - - - - PB-6-BK Buna N - - - - PB-6-GR Buna N - - - - PB-8-GY Buna N - - - - PB-16 Buna N - - - - PB-8 Buna N - - - - PB-8-GR Buna N - - - - K-PB-16-RD Buna N - - - - PB-6-RD Buna N - - - - PB-4 Buna N - - - - PB-6 Buna N - - - - PB-8-BK Buna N - - - - PB-4-250 Buna N - - - - PB-8-RD Buna N - - - - PB-4-RD Buna N - - - - PB-4-GY Buna N - - - - PB-4-BK Buna N - - - - PB-6-YW Buna N - - - - PB-4-GR Buna N - - - - PB-12-BK Buna N - - - - PB-8-YW Buna N - - - - PB-12 Buna N - - - - PB-12-GY Buna N - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires