Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
- Réducteur union, coude union, té union, croix union, coude à trois axes
- Acier inoxydable 316, 316L ou 316L VIM-VAR
- –28 à 537°C (–20 à 1000°F)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Tés
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4MW-3-03446 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-3 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à trois axes (té + coude)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à 45°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Coudes à 90°
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-2MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MMW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-9 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-8MW-9 Alliage C-22 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Croix
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-4MW-6-2 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-6-2P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires