Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels
Swaging tools available with these specifications:
- 1/4 to 5/8 in (6 to 16 mm) tube OD
- 1/8 to 1 in connection size
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-ST-10M0GA - 10Â mm - - MS-ST-16M0GA - 16Â mm - - MS-ST-400GA - 1/4Â po - - MS-ST-6M0GA - 6Â mm - - MS-ST-8M0GA - 8Â mm - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8Â po - - MS-ST-12M0GA - 12Â mm - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-810GA - 1/2Â po - - MS-ST-600GA - 3/8Â po - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires