Swagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ(LDシリーズ)
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、優れた強度および柔軟性、長いサイクル・ライフを兼ね備えており、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまな用途に対応することができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ LDシリーズは、締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用 に設計されています(最高使用圧力:2.06 MPa)。3枚のダイヤフラムを使用することで優れた強度および柔軟性と長いサイクル・ライフを実現しているほか、耐圧部材はすべて金属にすることで安全性および耐久性を強化しています。
また、接液・接ガス部にスプリングやねじを使用していない革新的な設計を採用することで、クリーンなオペレーションを実現し、コンタミネーションのリスクを低減します。さらに、PCTFE製インサートを使用した独自の自己補正式ステム・チップにより、漏れの無い締め切りを行うと共に、過度の締め付けによる損傷を防止します。
仕様
最高使用圧力 | 2.06 MPa |
使用温度範囲 | –28~148°C) |
流量係数(Cv値) | 最大13 |
ボディ材質 | CF3Mステンレス鋼(鋳造製)、316Lステンレス鋼(鍛造製/バー・ストック製) |
ダイヤフラム材質 | 316Lステンレス鋼 |
エンド・コネクション | タイプ:Swagelok®チューブ継手、おすVCR®面シール継手、NPTめねじ、ISO管用めねじ、チューブ短管 サイズ:1/4~1 インチ、12~25 mm |
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブに関して質問がありますか?
バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.

関連資料/コラム記事

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.