Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.
Trouver plus d’informationsLes vannes à membrane série LD Swagelok® sont conçues pour assurer des fonctions d’arrêt, de distribution de gaz en vrac ou d’isolement à des pressions de service allant jusqu’à 20,6 bar (300 psig). Grâce à trois membranes distinctes, ces vannes associent robustesse, polyvalence et long cycle de vie, tandis que leur structure entièrement métallique renforce la sécurité et la durabilité.
Les vannes série LD Swagelok présentent également une conception innovante qui élimine les ressorts et les filets en contact avec le fluide, ce qui permet une exploitation plus propre et réduit les risques de contamination. Par ailleurs, la conception unique de l’embout de tige compensatrice, avec son insert en PCTFE, favorise une fermeture étanche et évite que la vanne ne soit endommagée par un serrage excessif.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu’à 20,6 bar (300 psig) |
Température | –28 à 148°C (–20 à 300°F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube Swagelok®, raccord VCR® mâle, taraudage NPT, taraudage ISO, extension de tube Taille : 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Vous avez des questions sur les vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac ?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。