Vannes d’interface de lignes de process (double arrêt et purge) Swagelok®
Les vannes d’interface de lignes de process Swagelok assurent une transition efficace entre le process et l’instrumentation au moyen d’une configuration unique qui a pour avantage de limiter les points de fuite et de réduire le poids du matériel, le tout dans un espace réduit.
Demander un complément d’informationCouramment utilisées dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et du raffinage, et de la production d’électricité, les vannes d’interface de lignes de process Swagelok (vannes double arrêt et purge) se trouvent aux points d’installation de la tuyauterie de process, dans les évents ou dans la tuyauterie de purge, aux points d’injection et d’échantillonnage de produits chimiques, directement montées sur des instruments qu’elles permettent de rapprocher et d’isoler à l’aide de leur fonction double arrêt et purge, ou dans des applications utilisées dans des conditions extrêmes.
En plus de limiter les points de fuite potentiels, les vannes de process Swagelok se distinguent par un poids installé jusqu’à 75 % inférieur et un encombrement moindre par rapport à des assemblages comportant plusieurs vannes et raccords. Plus rapides à installer, elles se caractérisent également par des contraintes vibratoires moindres et des émissions fugitives réduites (des vannes conformes aux normes API 641, API 624, ISO 15848-1 et ISO 15848-2 sont disponibles). Par ailleurs, des vannes fabriquées dans des matériaux conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour une utilisation avec des gaz acides. Des raccords pour tubes Swagelok intégrés sont également disponibles en option.
La gamme des vannes d’interface de lignes de process Swagelok comprend les vannes suivantes :
- Vannes à corps forgé monobloc (séries VB04 et VS04)
- Vannes à corps boulonné en trois pièces (série VS03)
- Blocs monobrides d’interface process (série MS)
- Vannes à pointeau uniquement (série VN01)
Des vannes double arrêt et purge sont nécessaires pour des applications critiques dans les secteurs du raffinage du pétrole, du gaz et de la chimie. En plus des ensembles et des vannes DAP, des combinaisons simple arrêt et purge et des vannes d’arrêt simples sont disponibles. Des ensembles de vannes à soupape arrêt et purge sont également disponibles en option.
Caractéristiques techniques
Pressions de service | Classes 150 à 2500, jusqu’aux températures de service indiquées ci-dessous, conformément à la norme ASME B16.5. Pour des pressions nominales particulières, se reporter au catalogue des produits. |
Températures de service | –50 à 204°C (–58 à 400°F) pour les ensembles de vannes en acier inoxydable et duplex. Pour des températures nominales particulières, se reporter au catalogue des produits. |
Dimensions disponibles | Série VS03 : passage de diamètre 1, 1 1/2 et 2 po (25, 38 et 50 mm) Série VS04 : passage de diamètre 3/8 po (9,5 mm) Série VB04 : passage de diamètre 1/2 et 3/4 po (14 et 20 mm) |
Catalogues des vannes d’interface de lignes de process
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Caractéristiques : acier inoxydable, acier au carbone et acier inoxydable duplex ; pressions nominales conformes à la norme ASME B16.5 ; raccordements à bride compatibles avec la norme ASME B16.5 ; diamètre des orifices de passage des vannes à boisseau sphérique compris entre 9,5 et 50,8 mm (3/8 et 2 po)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.