text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ユニオン — ストレート型
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6LV-4-VCR-6-DM-010P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-017P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-020P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-026P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-030P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-045P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
6LV-4-VCR-6-DM-100P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-12-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-2-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-4-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-4-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-4-VCR-6-DMP Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-4-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る
SS-8-VCR-6-DF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-8-VCR-6-DM Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 製品を見る
SS-8-VCR-CG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® femelle à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。