Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8FK-NFSET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Ensemble écrou-bagues pour raccord pour tube moyenne pression Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.