카탈로그
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
Vannes sans garniture avec étanchéité à l’atmosphère tout-métal, Pressions de service jusqu’à 241 bar (3500 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Raccord à étanchéité de surface VCR®,
F Pressions de service jusqu’à 68,9 bar (1000 psig); Températures jusqu’à 482°C (900°F); Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm et de 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po; Matériaux : laiton, acier inoxydable et alliage 400
Système de confinement secondaire au-dessus des soufflets, Pressions de service jusqu’à 172 bar (2500 psig), Températures jusqu’à 648°C (1200°F), Raccordements d’extrémité de 6, 10, et 12 mm ; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 et 1 po, Acier inoxydable
Caractéristiques : Vannes sans garniture avec étanchéité entièrement métallique par rapport à l'atmosphère ; pressions de service jusqu'à 34,4 bar (500 psig) ; températures de service jusqu'à 93°C (200°F) ; raccordements d'extrémité de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF-BN4-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12U-ST-K5 | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4B-VP-K5 | 폴리아미드 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8BA-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8BK-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8B-VP-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-BN4-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-BN8-K1 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-HB-KF-K5 | PCTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-HB-V-K5 | 폴리이미드 | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.