text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用圧力計/パネル取り付け型圧力計、PGI/PBGシリーズ

Swagelok®プロセス用圧力計/パネル取り付け型圧力計(PGI/PBGシリーズ)

Swagelok®一般産業用/プロセス用圧力計 PGI/PBGシリーズは、一般産業アプリケーションにおいて正確な圧力測定を行い、真空から最高100 MPaまでのシステム圧力をモニタリングします。

詳細について問い合わせる

スウェージロックは、低圧用から過酷条件用まで、さまざまなアプリケーションに対応する一般産業用および工業プロセス用の圧力計を各種取り揃えています。

Swagelok®圧力計 PGIシリーズには、液体充填タイプまたは液体充填なしのタイプがあります。目盛板の外径サイズは40 mm、50 mm、63 mm、100 mm、115 mm、160 mmで、ASME B40.100、EN 837-1、JIS B7505の各規格に準拠した精度を備えています。材質に耐久性の高いステンレス鋼および強化熱可塑性プラスチックを使用することで、汎用アプリケーションにおける信頼性を担保しています。アライメントの問題を解決するSwagelok® チューブ・アダプター をはじめ、さまざまなプロセス・ラインへの接続が可能です。背面取り付け用(センター接続)、背面取り付け用(オフセンター接続)、下部取り付け用、パネル取り付け用の形状があり、さまざまな取り付け方法に柔軟に対応します。

Swagelok®パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズの目盛板の外径サイズは63 mmで、業界標準の2 9/16インチ(65 mm)のパネル・ドリル穴径に適合します。316ステンレス鋼製の接液・接ガス部品、グリセリン充填ケース、脈動を制御するソケット・リストリクターを備えており、かしめ加工を施した誤操作防止リングで圧力計ケースとレンズとを恒久的にシールしています。

現場サービスの詳細を見る

圧力計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.