text.skipToContent text.skipToNavigation

バルブ

以下の仕様のバルブを取り揃えています:

  • サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
  • –200~648°C
  • 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
  • 0.34~413.4 MPa

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
  • 3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ
すべてのフィルターをクリアする
フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。