パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-PST | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-PST | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-PST | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-PST | 316 ステンレス鋼 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。