ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
Код изделия: MS-VL-S-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Запорное устройство фитингов для клапановПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Запорное устройство фитингов для клапанов
■ OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy に準拠/■ カラーは明るいオレンジなので、一目で分かります。オレンジ以外のカラーもございます/■ プラスチック製ビード・チェーン(25 cm)を付けることができ、未使用時の保管に便利/■ 材質:頑丈なポリプロピレン(優れた耐薬品性)、使用温度範囲:-28~148℃/■ 汎用性に優れたデザインで、直径9.5~108 mmのステムまたはハンドルに対応します。また、南京錠(掛け金部分の長さ:19.0 mm以上、掛け金の直径:9.5 mmまで)を使用することができます
Технические характеристики
MS-VL-S-1 — ポリプロピレン製 バルブ・ロックアウト、V(2バルブ)/ JB / O / 26 / 3HN / 3N / 4P / 5P / 6P / 18シリーズ・バルブ用
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Из полипропилена |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Для продукта | Серии V (2-клапанные), JB, O, 26, 3HN, 3N, 4P, 5P, 6P и 18 |
eClass (4.1) | 37010602 |
eClass (5.1.4) | 37010905 |
eClass (6.0) | 37019102 |
eClass (6.1) | 37019102 |
eClass (10.1) | 37019102 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 39121909 |
UNSPSC (11.0501) | 39121909 |
UNSPSC (13.0601) | 39121909 |
UNSPSC (15.1) | 39121909 |
UNSPSC (17.1001) | 39121909 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-VL-M-1 | ポリプロピレン | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-VL-M-2 | ポリプロピレン | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-VL-S-4 | ポリプロピレン | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。