|
Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
Referencia #: SS-6-HC-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conectores para Tubo de PlásticoLas conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Tubo de Plástico
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Especificaciones
SS-6-HC-1-8 — Stainless Steel Hose Connector, 1/2 in. Male NPT, 3/8 in. Hose ID
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 1 | Male NPT |
| Material de la conexión final | 316 Stainless Steel |
| Tamaño de la Manguera | 3/8 in. |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | 真ちゅう | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| B-5-HC-1-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-10-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-201 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-811 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.