text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、1 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8A-B-16PF

仕様

属性
空気混入量 2 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、1 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-QTM8A-B-16PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

仕様

SS-QTM8A-B-16PF — ステンレス鋼製PTFE製シール式クイック・コネクツ・ボディ、1 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
空気混入量 2 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 50 PSIG @ 70°F/3.4 BAR @ 21℃
シリーズ QTM8
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 2 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
M-QTM2A-B-4PF 合金400 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-6M0 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM2A-B-8M0K4 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-400 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-4PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM4A-B-6PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1210 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-12PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-1610 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-16PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-810 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-8PF 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QTM8A-B-8PM 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。