text.skipToContent text.skipToNavigation
Compact Gauge Valves

Swagelok® Compact Gauge Valves

Compact gauge valves enable fast, convenient gauge installation and maintenance in a lightweight package and compact footprint.

Reach Out to Learn More

Swagelok compact gauge valves are designed to provide gauge isolation and venting. They are composed of a stainless steel Swagelok 1 series needle valve (without panel nut) and an integral stainless steel Swagelok purge valve.

Designed for use with Swagelok pressure gauges with tube adapter end connections, Swagelok compact gauge valves enable easy dial alignment and reduce gauge installation time and cost. Swagelok tube fitting end connections also reduce valve installation time and cost and provide robust tube grip and vibration resistance. An integral purge valve eliminates a threaded connection, reducing potential leak points. The purge cap is crimped permanently to the valve body for operator safety and to prevent accidental disassembly, and 316 stainless steel construction offers durability and corrosion resistance.

Specifications

Working Pressure Up to 4000 psig (275 bar)
Temperature –65 to 600°F (–53 to 315°C)
Body Material 316 stainless steel
Packing Material PEEK
End Connections Type: Swagelok tube fitting
Size: 1/2 in., 12 mm

Connect to learn more about how Swagelok compact gauges valve can simplify gauge installation and maintenance.

Request Gauge Valve Information

Compact Gauge Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un sous-système prêt à monter Swagelok
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。