text.skipToContent text.skipToNavigation
中圧用トラニオン型ボール・バルブ FKBシリーズ

Swagelok®中圧用トラニオン型ボール・バルブ(FKBシリーズ)

Swagelok中圧用ボール・バルブ FKBシリーズは、最高137.8 MPaの圧力範囲で確実な締め切りが可能です。先進的な設計により、シールの摩耗を減らして信頼性を向上させています。

FKBシリーズ・バルブについて問い合わせる

Swagelok中圧用トラニオン型ボール・バルブ FKBシリーズは先進的なデザインを採用しており、シールの摩耗を減らし、あらゆる使用圧力(最高137.8 MPa)と温度範囲で接続部の信頼性向上を実現します。トラニオン型ボールは革新的な直接荷重構造になっており、漏れを防止します。また、ボトム・ロード式の設計によってステムのブローアウトが生じる可能性を排除してオペレーターを保護します。

FKBシリーズ・バルブのエンド・コネクションにはNPTめねじおよびSwagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手(ゲージによる締め付け度の確認が可能)があり、バルブの取り付け時間とコストを削減しつつ、チューブをしっかりとグリップして優れた耐振性を実現します。また、CTBシリーズ・バルブには2方タイプ(双方向の流れに対応)と3方タイプ(サイド共通ポートまたはボトム一次側ポート)があり、流量係数(Cv値)は0.44~11.3です。ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーターを使用でき、API 641の低排出ガス認定を取得しています。

3つのオリフィス・サイズ(6FKB、8FKB、12FKBシリーズ)があり、エンド・コネクションのサイズは1/4~1 インチです。取り付け方法には、オプションのパネル・ナットを使用したパネル取り付けや、2本のボルトをパネルに通してバルブ・ボディの最上部に挿入する方法、OEMバルブ交換用のデュアル・ボルト・パターンのボディ取り付け用穴にボルトを挿入する方法があります。

仕様

最高使用圧力 137.8 MPa
使用温度範囲 –17~121°C
流量係数(Cv値) 0.44~11.3
エンド・コネクション タイプ:Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズまたはNPTねじ
サイズ:1/4~1 インチ
フロー・パターン:開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)
アクチュエーター:手動式、空気式
オリフィス・サイズ:5.31 mm、9.52 mm、14.2 mm

STAMPEDメソッドに従ってアプリケーションに適したバルブを選定しましょう。

STAMPEDメソッドの適用方法を見る

中圧トラニオン型ボール・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

適切なバルブ選択の流量を計算する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Swagelok FKシリーズ継手
AGIインダストリーズ社、13,500か所の接続部で漏れはゼロ

AGIインダストリーズ社がFKBシリーズ・バルブとFKシリーズ継手を9か所の化学薬品注入スキッドで使用し、13,500か所ものリーク・ポイントで漏れを防止した事例を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.