용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~3/4인치(6~18 mm)
- 리듀싱 유니온, 유니온 엘보우, 유니온 티, 유니온 크로스
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강
- –20~1000°F(–28~537°C)
- 자동 튜브 맞대기 용접 피팅(ATW), 일체형 필러 용접 링으로 정렬 보조
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — 90° 엘보우
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12-ATW-9 316L 스테인리스강 3/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 3/4인치 자동 튜브 용접 316L-12TB7-9 316L 스테인리스강 3/4인치 튜브 맞대기 용접 3/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-12TB7-9P 316L 스테인리스강 3/4인치 튜브 맞대기 용접 3/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-4-ATW-9 316L 스테인리스강 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-4TB7-9 316L 스테인리스강 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-6TB7-9 316L 스테인리스강 3/8인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-9 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 -
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — 티
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-8-ATW-3 316L 스테인리스강 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 1/2인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-12-ATW-3 316L 스테인리스강 3/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 3/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-12MTB7-3 316L 스테인리스강 12mm 튜브 맞대기 용접 12mm 튜브 맞대기 용접 316L-12TB7-3 316L 스테인리스강 3/4인치 튜브 맞대기 용접 3/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-4-ATW-3 316L 스테인리스강 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 316L-4TB7-3 316L 스테인리스강 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-4TB7-3P 316L 스테인리스강 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-6MTB7-3 316L 스테인리스강 6mm 튜브 맞대기 용접 6mm 튜브 맞대기 용접 316L-6TB7-3 316L 스테인리스강 3/8인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-3 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-3-8-4 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-3P 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 -
Weld Fittings — Butt Weld Fittings — 직선형
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-12TB7-6-8 316L 스테인리스강 3/4인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 316L-12TB7-6-8P 316L 스테인리스강 3/4인치 튜브 맞대기 용접 3/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-16TB7-6-8 316L 스테인리스강 1인치 튜브 맞대기 용접 1/2인치 튜브 맞대기 용접 316L-4-ATW-6-400 316L 스테인리스강 1/4인치 자동 튜브 맞대기 용접 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-6-ATW-6-600 316L 스테인리스강 3/8인치 자동 튜브 맞대기 용접 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 316L-6TB7-6-4 316L 스테인리스강 3/8인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-6-4 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 316L-8TB7-6-4P 316L 스테인리스강 1/2인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2인치 튜브 맞대기 용접 3/8인치 튜브 맞대기 용접 -
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 크로스
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type316L-4TB7-4 316L 스테인리스강 1/4인치 튜브 맞대기 용접 1/4인치 튜브 맞대기 용접
Product Availability by Store Location
Hours