Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT
Erhältliche Vinylschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 165°F (73°C)
- Versatzfreier, Polyvinylchlorid-(PVC) Werkstoff
- 1,6 psig (0,11 bar) bis 40 psig (2,7 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
LT-4-10V 비닐 - - - - LT-6-8 비닐 - - - - LT-8-10 비닐 - - - - LT-2-4 비닐 - - - - LT-3-5 비닐 - - - - LT-4-6 비닐 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間