Modules de détente locale Swagelok®
Les modules de détente locale Swagelok sont des dispositifs de réduction de pression qui préconditionnent un échantillon de gaz au point d’extraction, abaissant la pression du gaz avant de le transporter vers un analyseur pour fournir un temps de réponse plus rapide de l’analyseur, moins de condensation et des environnements plus sûrs.
Contacter un spécialisteLe module de détente locale (MDL) Swagelok® permet d’acheminer à basse pression un échantillon préconditionné de gaz du process vers un analyseur. Le préconditionnement d’un échantillon gazeux au niveau du point de prélèvement et son acheminement à basse pression vers l’analyseur permettent d’obtenir les résultats de l’analyse plus rapidement, mais aussi de diminuer la condensation et de réduire l’impact environnemental. Le MDL se monte directement sur les piquages du process, et sa configuration est adaptable aux conditions du process.
Une réponse plus rapide de l’analyseur
Dans une conduite à haute pression avec contrôle du débit en aval, les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres, ce qui a pour effet de ralentir l’écoulement et de rallonger les temps de purge. Abaisser la pression d’un échantillon de gaz permet de diminuer le nombre de molécules présentes dans la ligne d’acheminement et dans les composants liés au conditionnement de l’échantillon ; par conséquent, il est plus facile de purger le système, et l’analyseur peut répondre plus rapidement aux variations du process. En général, un MDL est utilisé lorsque la pression (relative) du process est supérieure ou égale à 3 bar (43,5 psig).
Une condensation moindre
Pour éviter toute condensation lors de l’échantillonnage d’un mélange gazeux, le MDL abaisse la pression partielle de chaque gaz du mélange. Un moyen pour abaisser la pression partielle de chaque gaz consiste à réduire la pression totale du système ; la pression partielle de chaque gaz diminue alors proportionnellement à la variation de la pression totale. L’utilisation d’un MDL diminue considérablement les chances de voir se former de la condensation dans la ligne destinée à l’acheminement des échantillons.
Une sécurité accrue
Le rapport de détente volumétrique est directement proportionnel à la diminution de la pression absolue. Dans les systèmes à pression élevée non équipés de modules de détente locale, la détente peut être si importante qu’elle peut prendre un caractère explosif. L’installation d’un MDL au point d’échantillonnage du process permet de limiter la partie du système d’échantillonnage exposée aux pressions élevées, d’où un environnement global plus sûr.
Catalogues des modules de détente locale
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.