Swagelok® PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
Swagelok FP Series PTFE smooth bore core hose has the flexibility and permeation resistance of an all-metal cover and the high-purity and cleanability of a PTFE core that also minimizes turbulence.
Talk to a Hose SpecialistFP series hybrid hose is a low-pressure transfer hose with a 316L stainless steel convoluted cover and smooth-bore PTFE core for where ultra-high purity is critical and permeation is undesirable, especially true in the semiconductor industry. A variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX are available to allow easy installation into a range of systems.
Watch a Video to Learn More About Permeation
The FP Series smooth bore PTFE hose is available in sizes of 1/4 and 1/2 inch and working pressures from vacuum to 165 psig (11.3 bar).
Choose the Right Core Tube Material
Specifications
Materials | Core: Smooth-Bore PTFE Reinforcement: Convoluted 316L SS End connections: 316L SS welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IX |
Nominal Hose Sizes | 1/4 and 1/2 in. |
Working Pressures | Vacuum to 116 psig (8.0 bar) |
Temperature Range | 0 to 150°F (–17 to 65°C) |
End Connections | Swagelok tube adapters, rotatable male VCR® metal gasket face seal fittings, rotatable female VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, tube butt welds |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.