text.skipToContent text.skipToNavigation
редукторы давления, с электрическим нагревом

Редукторы давления Swagelok®, испаряющие с электронагревом

Испаряющий редуктор серии KEV с электрическим нагревом применяется в опасных зонах и может испарять жидкие пробы либо предварительно нагревать газовые пробы для предупреждения их конденсации.

Помощь с выбором регуляторов

Испаряющие редукторы серии KEV с электрическим обогревом предназначены для испарения жидких проб или предварительного нагрева газовых проб. Съемный нагревательный элемент находится в прямом контакте с рабочим флюидом, что обеспечивает максимальную тепловую эффективность и легкую очистку прибора. Редукторы KEV предусматривают конфигурации с мембраной или поршнем, соответствуют требованиям взрывоопасных зон, и оснащены встроенным температурным контроллером.

Электронный контролер редуктора может блокировать настройки температуры, чтобы не допустить перегрев, не прерывая испарения. Благодаря малому внутреннему объему и универсальной конструкции редуктор KEV дает возможность пользователям учитывать конкретные требования к чувствительности и выходному давлению, что делает его гибким решением для различных условий парообразования и предварительного нагрева.

Регулятор серии KEV сертифицирован согласно требованиям ATEX, IECEx, UKEX и CSA для критических/опасных сред, как указано в каталоге продукции, имеет класс температуры T3 для всех диапазонов нагревательных элементов.

Посмотрите наш плейлист с видеоматериалами, где показано, как регуляторы KEV могут помочь снизить простои оборудования.

Технические характеристики

Максимальное давление на входе 3600 psig (248 бар ман)
Диапазоны регулирования давления0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–3600 psig (248 бар ман)
Коэффициент расхода0,02–0,06
Электрические характеристикиПодача: 120 и 240 В (перем. тока) (±10 %), 50/60 Гц
Номинальная мощность нагревательного элемента: 50, 100, 150 и 200 Вт
Диапазоны контроля температуры75–380°F (23–193°C)
Сертификация для взрыво- и газоопасных сред
  • ATEX (Европа) и IECEx (международный)—Группа II, Категория 2G, Ex db IIB+H2 T3 Gb
    Температура окружающей среды: от –4 до 140°F (от –20 до 60°C)
  • CSA (Канада и США)—Класс I, Раздел 1, Группы B, C, и D; T3; CSA Encl Type 4
    Температура окружающей среды: от –58 до 122°F (от –50 до 50°C)

Узнайте, как обеспечить максимальное время бесперебойной работы и снизить риск отказов с помощью редуктора Swagelok серии KEV.

Прочитать статью

Каталоги испаряющих редукторов давления с электрическим нагревом

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

Flow curve chart demonstrating droop
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop

Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.

Regulators used to reduce time delay
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System

Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.