Vannes à soufflet — Vannes à soufflet haute pureté, série BN
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 1/2 po)
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- Acier inoxydable 316
- 3,1 bar (45 psig) à 8,2 bar (120 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
벨로우즈 밸브 — 고순도 벨로우즈 밸브, BN 시리즈 — Прямая конфигурация
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-BN8FR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8FR8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8FR8-DU-O Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8S8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма - SS-BN8VCR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8VCR8-2C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8VCR8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNS4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS4-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS4-2O Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS6-C Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNV51 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BNV51-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNV51-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNV51-DU-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVVCR4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8FR8-2C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8S6-2C Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма - SS-BNV51-O - - - - - SS-BN8VCR8-P - - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires