Swagelok® 용접기 본제
M200 용접기 본체는 사용자 중심의 다국어 터치스크린 제어 기능과 포괄적인 용접 성능 설명서 덕분에 신뢰성 높고 일관적이며 정밀한 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 지원합니다.
Swagelok® 용접기 본체에 대해 자세히 알아보기Swagelok® 용접기 본체는 Swagelok 용접 시스템 용접 헤드와 호환되며, 최대 출력 용량이 200 A이고, CE, RoHS(EU), CCC(중국), 캐나다 표준을 준수합니다. 이 제품의 고해상도 컬러 터치 스크린은 내구성이 높으며 중국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어를 포함한 다국어를 지원합니다. 또한, 용접 출력 성능의 실시간 모니터링 및 기록을 통해 유용한 정보와 문서 기능을 제공하며, 이는 인쇄하거나 전자적으로 저장할 수 있습니다. 일체형 MFC(Mass Flow Controller)가 OD 실드 가스를 자동으로 제어하므로 외부 유량계가 필요 없습니다.
이 용접기 본체는 용접 공정에 정밀성, 제어 기능, 효율성을 보강하므로, 고순도 환경 또는 벤치탑 애플리케이션에 이상적입니다.
사양
전원 입력 | 100~230 V(ac) |
전원 출력 | 2~200 A(dc) |
사용률(Duty Cycle) / 서비스 등급 | 100% / 100 V/20 A 입력에서 평균 출력 95 A 100% / 115 V/20 A 입력에서 평균 출력 100 A 60% / 200 V/20 A 입력에서 평균 출력 140 A 100% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 120 A 25% / 230 V/16 A 입력에서 평균 출력 200 A |
치수 | 높이 34.3 x 가로 57.9 x 세로 39.4 cm(13.5 x 22.8 x 15.5인치) |
무게 | 23.3 kg(51.4 lb) |
더 자세히 알아 보시겠습니까?
용접기 본체 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.

오비탈 용접 교육
공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.
오비탈 용접 교육 돌아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

신규 용접 인력용 도구
용접 인력 부족이 점차 심해지면서 장래 전 세계 제조업이 어려움에 처할 것이라는 우려가 점차 커지고 있습니다. 자동 오비탈 용접을 도입하면 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 반드시 적절한 교육이 뒤따라야 합니다. 신규 인력을 준비하는 오비탈 용접 프로그램에 어떤 것이 필요한지 알아보십시오.

작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비에 대한 고려 사항
플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

숙련된 팀을 구성하여 제조 기술의 격차 좁히기
기존 제조 인력의 고령화가 진행되면서 젊은 세대로 전문 지식을 잘 전달하는 것이 중요해졌습니다. 효과적인 유체 시스템 교육 프로그램을 구축하는 방법을 소개합니다.

유체 시스템 전문 기술을 통한 실험실 기능 개선
Swagelok 유체 시스템 전문 기술이 어떻게 캐나다에서 유일한 가속 질량 분석기(Accelerator Mass Spectrometer)가 있는 오타와 대학교 첨단 연구 단지의 실험실 기능 개선에 도움이 되었는지 알아보십시오. Swagelok이 제공한 오비탈 용접 교육이 공작 정밀도 및 생산성을 높이는 데 기여했습니다.