Swagelok lift check valves feature a unique bonnet design that enables the use of gravity to limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).
Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
Catalogs
Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series — Fixed Pressure
Обратные клапаны с подъемным золотником: Серия 50
Обратные клапаны Swagelok® с подъемным золотником предотвращают обратный поток при давлении до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм) и температуре до 482°C (900°F).; Входной поток поднимает золотник, открывая клапан. Обратный поток размещает золотник поперек прохода, закрывая клапан.
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-53F2 | View Product | |
SS-53F4 | View Product | |
SS-53S4 | View Product | |
SS-53S6MM | View Product | |
SS-56S6 | View Product | |
SS-58F8 | View Product | |
SS-58S12 | View Product | |
SS-58S8 | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.