text.skipToContent text.skipToNavigation
가스 실린더 전환 레귤레이터

Swagelok® 가스 실린더 전환 레귤레이터

KCM 시리즈 레귤레이터는 기체 소스를 자동 전환하여 연속적인 유동을 보장하고 가동 중단을 줄입니다.

레귤레이터 선택에 도움 받기

Swagelok KCM 시리즈 가스 실린더 전환 레귤레이터는 두 가스 소스 사이에서 자동으로 전환하며 핵심 산업 애플리케이션에서 지속적인 가스 유동을 유지함으로써, 가동 중단과 인건비를 줄여줍니다. 감독 필요성을 줄이면서 신뢰성 높은 가스 분배를 보장하는 KCM 시리즈 전환 레귤레이터는 최소한의 유지보수를 요구하도록 설계되었습니다. KCM 시리즈 레귤레이터 내의 비천공 주름관 다이어프램은 내구성과 향상된 압력 응답을 제공합니다.

사양

최대 입구 압력 PEEK 시트에서 4351 psig(300 bar)
3600 psig(248 bar)
실린더 연결구와 호스 액세서리에 따라 입구 압력 등급이 제한될 수 있습니다.
압력 제어 범위 0~10 psig(0.68 bar)에서 0~500 psig(34.4 bar)
공칭 전환 압력 100, 250, 500 psig(6.8, 17.2, 34.4 bar)
유량 계수(Cv) 0.06
최대 사용 온도 PCTFE 시트에서 80°C(176°F)
PEEK 시트에서 200°C(392°F)
PEEK 시트 및 최대 입구 압력 3600 psig(248 bar) 이상에서 100°C(212°F)

애플리케이션에 최적의 레귤레이터를 선택하는 방법

가스 실린더 전환 레귤레이터 카탈로그

건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 가스 실린더 전환 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.

Swagelok 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 레귤레이터 리소스

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.