Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
Каталоги
Фиксирующие блоки и зажимные втулки — Фиксирующие блоки
                        Выполняйте сварные швы более качественно и равномерно благодаря ассортименту инструментов и вспомогательных принадлежностей для сварки Swagelok, позволяющих добиться точных и стабильных результатов с самыми разнообразными вариантами сочетания сварочного оборудования.
                
	            Система орбитальной сварки сварочная головка серии 5
	            
        Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
	            Orbital Welding System, Series 10 Weld Head
	            
        Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Похожие изделия
| 
                 
                        Код изделия 
                 | 
            
                 
                        product.specification. 
                 | 
            |
|---|---|---|
| CWS-10TFB | Просмотр изделия | |
| CWS-5TFB | Просмотр изделия | 
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.