Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
카탈로그
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Вы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | 제품 보기 | |
| SS-16-UT-1-16 | 제품 보기 | |
| SS-1-UT-1-2 | 제품 보기 | |
| SS-2-UT-1-2 | 제품 보기 | |
| SS-2-UT-1-2BT | 제품 보기 | |
| SS-4-UT-1-2 | 제품 보기 | |
| SS-4-UT-1-2BT | 제품 보기 | |
| SS-4-UT-1-4 | 제품 보기 | |
| SS-4-UT-1-4BT | 제품 보기 | |
| SS-6-UT-1-4 | 제품 보기 | |
| SS-6-UT-1-4BT | 제품 보기 | |
| SS-8-UT-1-6 | 제품 보기 | |
| SS-8-UT-1-8 | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.