Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Заглушки с шестигранной головкой
                Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
        
            Очистить все
        
        
        
            Очистить все
        
    Каталоги
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Заглушки с шестигранной головкой
                        Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
                
	            Трубные фитинги
	            
        Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
| 
                        Код изделия | 
                        Материал корпуса | 
                        Размер соединения 1 | 
                        Тип соединения 1 | 
                        Размер соединения 2 | 
                        Тип соединения 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-PST | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | Просмотр изделия | 
| SS-16-PST | Нержавеющая сталь 316 | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | Просмотр изделия | 
| SS-4-PST | Нержавеющая сталь 316 | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | Просмотр изделия | 
| SS-6-PST | Нержавеющая сталь 316 | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | Просмотр изделия | 
| SS-8-PST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | - | - | Просмотр изделия | 
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.