VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — グランド
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~18 mm)
- 突き合わせ溶接、差し込み溶接、チューブ・アダプター、ブラインド・グランド
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼
- 最高使用圧力:13.0~62.0 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Втулки — Втулки
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-8-VCR-3-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-10-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 5/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-VCR-3-12MTW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-12-VCR-3-12TA Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-12-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-16-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-16-VCR-3-16MTW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Вставное сварное соединение 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-1-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/16 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-2-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-2-VCR-3-2TA Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-2-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-4-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCR-3-2MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCR-3-2TSW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-4-VCR-3-4TA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-4-VCR-3-6MTA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубный переходник Swagelok® SS-4-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - SS-6-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCR-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-VCR-3-4MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-6MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-6TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCR-3-8MTW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Вставное сварное соединение SS-8-VCR-3-8TA Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® SS-8-VCR-3-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение - - 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P - - - - - 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP - - - - - 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - - - - - 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - - - - - 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - - - - - 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간