Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-4-VCO-4 Латунь 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - B-8-VCO-4 Латунь 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-12-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-16-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-4-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - SS-8-VCO-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым кольцевым уплотнением VCO c внутр. резьбой - - -
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Запасные части и вспомогательное оборудование — Глухие гайки с внутренней резьбой
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - SS-8-VCO-4-BL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов