FZ 시리즈 메탈 튜빙
FZ 시리즈는 FJ 시리즈 호스의 비편조(zero-braid) 버전이며, 코어 튜브에 편조가 필요한 압력이 가해지지 않는 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 이 비풀림처리(non-annealed) 전체 메탈 튜빙은 동적 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
FN 시리즈 메탈 튜빙
FN 시리즈는 FJ 시리즈의 풀림처리, 비편조(zero-braid) 버전이며, 주름관 메탈 튜브(CT) 애플리케이션에 적합한 옵션입니다. 어셈블리의 비탄성(Form-fit-and-stay) 특성을 통해 진공 사이 고정 연결 또는 저압 고정 애플리케이션에서 오정렬과 시스템 경로 변경을 보상할 수 있습니다. 이 제품은 동적 애플리케이션용으로 설계되지 않았습니다.
FZ 및 FN 시리즈 316L 스테인리스강 튜빙은 투과가 바람직하지 않은 고온 진공 또는 저압 애플리케이션의 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다. 또한, 튜빙 태그, 추가 세정, 추가 헬륨 누설 테스트 등의 다른 옵션이 포함된 맞춤형 어셈블리도 사용 가능합니다.
산업용 호스에 대해 알아야 하는 모든 정보를 살펴보십시오
사양
| 사용 압력 | FZ 시리즈: 최대 250 psig(17.2 bar) FN 시리즈: 최대 135 psig(9.3 bar) |
| 재질 | 코어: 316L SS 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/4~1/2인치 |
| 온도 범위 | –200~537°C(–325~1000°F) |
| 최대 연속 길이 | 1219 cm |
| 연결구 | Swagelok® 튜브 어댑터, 회전형 수나사 및 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO® O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 맞대기 용접 |
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.