text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Vannes à boisseau sphérique plein débit à passage intégral (série GB)

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 12 à 25 mm (3/8 à 1 po)
  • –40°C (–40°F) à 121°C (250°F)
  • Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 2507, alliage 6-moly, alliage 625, alliage 825, alliage C-276
  • 340 bar (4035 psig) à 413 bar (6000 psig)

Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.

Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.