Sellantes — Sellante para Roscas
Sellantes disponibles con estas especificaciones:
- SWAK™,cinta de PTFE, sellante para roscas sin PTFE SWAK™,
- –54°C (–65°F) a 232°C (450°F)
- Para presiones de servicio de la rosca o racor hasta 689 bar (10 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Sellantes — Sellante para Roscas — Лента из фторопласта (PTFE)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — Анаэробный герметик для резьбы SWAK™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires