Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
 - Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
 - Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
 - Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
 
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
- 
    
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Угольники 90°
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное сварное соединение автоматической сваркой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-9P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-9 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык  - 
    
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Тройники
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-8-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8TB7-3-8-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-12MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 12 мм Трубное соединение под приварку встык 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-4TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4TB7-3P Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-6MTB7-3 Нержавеющая сталь 316L 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-6TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-3 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык  - 
    
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Прямые
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-12TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-12TB7-6-8P Нержавеющая сталь 316L 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-16TB7-6-8 Нержавеющая сталь 316L 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-4-ATW-6-400 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6-ATW-6-600 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 316L-6TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 316L-8TB7-6-4P Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8TB7-6-6 316L VAR 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык  - 
    
Фитинги под приварку — Фитинги со сварным соединением встык — Крестовины
    
                
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2316L-4TB7-4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык  
		
		Наличие изделий по местоположению склада
	
часов