Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Универсальные шаровые краны, серия AFS — 2-ходовые, прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-AFSF12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-AFSF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-AFSS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS12-LH Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS16MM Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS8-LH Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-AFSS12MM-LH - - - - - SS-AFSF8-LH - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов