카탈로그
퀵 코넥트 — PTFE 퀵 코넥트 — DESO 스템
Enhance the integrity of systems with Swagelok PTFE-sealed quick-connects that have recessed seals for protection and are chemically compatible with many substances used in hazardous applications.
Быстроразъемные соединения Серии QC QF QM и QTM
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-QTM2-D-400 | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-4PF | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4-D-400 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM4-D-600 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-16PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-810 | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 코팅 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-QTM8-D-8PM | Xylan®-Coated 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.