Needle and Metering Valves — Metering Valves, S, M, and 31 Series — Angle Pattern, Low Flow
Catalogs
Needle and Metering Valves — Metering Valves, S, M, and 31 Series — Angle Pattern, Low Flow
Make fine adjustments in low- or high- pressure, and low-, medium-, or high- flow applications with Swagelok metering valves that deliver accurate flow control when it matters in situations such as analytical or research applications.
Клапаны тонкой рег улировки Серии S M L и 31
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
B-SS1-A | View Product | |
B-SS2-A | View Product | |
SS-SM2-S2-A | View Product | |
SS-SS1-A | View Product | |
SS-SS2-A | View Product | |
SS-SS4-A | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.