Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Каталоги
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Размеры от 6 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов; Нержавеющая и углеродистая сталь, латунь и специальные сплавы; Двухходовые и переключающие (3-ходовые) краны; Компенсирующая конструкция седла; Двухкомпонентная набивка штока с динамической нагрузкой
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Трубный обжимной фитинг Swagelok® или торцевые соединения с резьбой NPT от 6 до 12 мм и от 1/8 до 1/2 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| EP-P6T-K2 | этиленпропилен | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-65T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-67T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-68T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-R62T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-R63T | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-S63P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-83K | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-83XT | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-H83P | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-H83XP | Полиэфирэфиркетон (PEEK) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-9K-L83XK | Политрифторхлорэтилен (PCTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI-P4T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI-P6T-K2 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.