text.skipToContent text.skipToNavigation

Фильтры

Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
  • От –40°F (–40°C) до 900°F (482°C)
  • Нерж. сталь 316 или 316L VAR
  • 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
  • Макс. расход от 30 до 600 станд. л/мин (от 1 до 21 станд. фута3/мин)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

В настоящее время продукция недоступна.
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.