text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-P Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1010-P Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-P Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1210-P Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-P Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-P Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1610-P Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-16M0-P Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-18M0-P Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2000-P Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-P Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-P Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-P Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-P Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-P Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-300-P Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3M0-P Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-P-0010 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-P-0013 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-PBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-PCP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4M0-P Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.