Accesorios con cono y rosca — Adaptadores — Rectos
Catálogos
Accesorios con cono y rosca — Adaptadores — Rectos
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CN4HM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
CN4NM4MF15 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
CN6HM4HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соединение с конусом и резьбой для высокого давления | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Ver producto |
CN6MM4NF15 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.