Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги под приварку — Переходники под приварку — Прямые
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-8-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MTW-A-4TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-MPW-A-8TSW Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-MPW-A-6TSW Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Толстостенное трубное соединение под приварку встык 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Наличие изделий по местоположению склада
часов