Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из латуни 10 мм, размер шланга 3/8 дюйма
Réf. pièce : B-PB6-TM10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из латуни 10 мм, размер шланга 3/8 дюйма
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Raccordements d'extrémité
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
B-PB6-TM10 — Многоцелевое вставное шланговое торцевое соединение, трубный переходник из латуни 10 мм, размер шланга 3/8 дюйма
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Laiton |
Dimension du raccordement 1 | 10 mm |
Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
Matériau de raccordement d’extrémité | Laiton |
Diamètre du flexible | 3/8 po |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
eClass (10.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 27121707 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Латунь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-PB12-TA12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-MT4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-PB4-TA4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-MT6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-PM6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-PB6-TA6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-PM8 | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-TA8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
B-PB8-TM12 | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB12-PM12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-PB12-TA12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB16-TA16 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-6 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-MT4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-SL4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TM6 | Нержавеющая сталь | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB4-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-MT6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-PM6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-SL6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TM10 | Нержавеющая сталь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB6-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-6 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-MT8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-PM8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-SL8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-TA8 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
SS-PB8-TM12 | Нержавеющая сталь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.