ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ
以下の仕様のゴム・ホースを取り揃えています:
- サイズ:1/4~1 インチ
- –40~93°C
- コア:スムーズボア・タイプのブナN
- 0.55~2.41 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — Резиновый шланг серии PB
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PB-8-250 Из материала Buna N - - - - PB-12-250 Из материала Buna N - - - - PB-4-250 Из материала Buna N - - - - PB-12 Из материала Buna N - - - - PB-16 Из материала Buna N - - - - PB-4-GR Из материала Buna N - - - - PB-6-RD Из материала Buna N - - - - PB-8 Из материала Buna N - - - - PB-8-GR Из материала Buna N - - - - PB-8-YW Из материала Buna N - - - - K-PB-16-RD - - - - - PB-12-GY - - - - - PB-4-GY - - - - - PB-6 Из материала Buna N - - - - PB-12-RD Из материала Buna N - - - - PB-6-GR Из материала Buna N - - - - PB-4 Из материала Buna N - - - - PB-4-RD Из материала Buna N - - - - PB-8-GY - - - - - PB-6-BK Из материала Buna N - - - - PB-6-250 Из материала Buna N - - - - PB-8-BK Из материала Buna N - - - - PB-8-RD Из материала Buna N - - - - PB-4-BK Из материала Buna N - - - - PB-6-YW Из материала Buna N - - - - PB-12-BK Из материала Buna N - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов