Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Муфта, проходной тройник, соединитель с наружн. резьбой, соединитель с внутр. резьбой, проходной угольник, угольник с наружн. резьбой, угольник с внутр. резьбой, проходная крестовина
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR
- От –20 до 1000°F (от –28 до 537°C)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Прямые
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TSW-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-16-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TSW-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-12-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Угольники 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Тройники
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-12-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Product Availability by Store Location
Hours