text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF8シリーズ)

型番: SS-QF8-B-6PF

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 7.1 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF8シリーズ)

型番: SS-QF8-B-6PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF8-B-6PF — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ボディ、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF8シリーズ)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 7.1 - ステムとの接続時
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。